BCH-508HF-20 GY
-
Baskılı devre kartı gövde
5433655
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: sinyal grisi, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 20, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 20, bağlantı sayısı: 20, ürün gamı: BCH-HF, pin aralığı: 5,08 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,23 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: BASICLINE 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Kutup sayısı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi
Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Geçme yönü PCB'ye paralel
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş