ürün grubu COMBICON Connectors M
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5,08 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Philipps recess with slotted Torx
ambalaj tipi karton ambalajlı
PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 20, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 20, bağlantı sayısı: 20, ürün gamı: BCP-F, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: H1L Philipps recess with slotted Torx, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: BASICLINE 2,5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı