ürün grubu COMBICON Connectors S
kesit alanı 0,5 mm2
bağlantı yöntemi İzolasyon kaydırma bağlantısı
ambalaj tipi karton ambalajlı
PCB konnektörü, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 6 A, anma gerilimi (III/2): 200 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 9, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 9, bağlantı sayısı: 9, ürün gamı: QC 0,5/..-ST, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON MC 1,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı