USST 4-MT - Bıçaklı ayırma klemensi
3070300

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Bıçaklı ayırma klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 20 A, 1 kat, bağlantı yöntemi: Yay destekli vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler