UDMTK 5-P/P - Bıçaklı ayırma klemensi
3101087

kesit alanı
pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Bıçaklı ayırma klemensi, Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 10 A, 1. ve 2. kat , bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. kat, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Çift katlı klemenslerin kapalı gövdesi
Sadece 6.2 mm genişlikte yer kazandıran tasarım
Kullanıcı dostu ayırma bıçağı operasyonu