UDMTK 5 - Bıçaklı ayırma klemensi
3048467

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Bıçaklı ayırma klemensi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 10 A, 1. ve 2. kat , bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. kat, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler