TB 2,5-L/L/TG I - Çok katlı ayırma klemensi
3246812

Çok katlı ayırma klemensi, Akım ve gerilim kullanılan konnektör tarafından belirlenir., üst kat sigorta veya izolasyon fişi için, orta ve alt kat tarak köprüler ile potansiyel dağıtımı için, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 15 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: koyu gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler