ST 4 MTD - Ayırma ve ölçme ayırma klemensi
3035124

kesit alanı
gerilim Piktogram

Ayırma ve ölçme ayırma klemensi, nom. gerilim: 400 V, Termal sürekli akım Ith: 16 A, 1 kat, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, kesit: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler