FB-MODULAR-PP - Ayırma plakası
2316061

FB-MODULAR-PP iki fieldbus modüler cihaz modülü arasında kullanılan bir ayırma plakasıdır ve kendinden güvenli bir devre ile kendinden güvenli olmayan bir devre arasında gerekli 50 mm mesafeyi sağlar. Cihaz modülleri 17.5 mm genişliktedir ancak ayırma plakası eklerken 22.5 mm'lik TBUS konnektörü gerekir.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler