FB-ISO
-
cihaz modülü
2316064
Foundation Fieldbus ve PROFIBUS PA için cihaz modülü. Tek bir nihai cihaza kendinden güvenli FISCO bağlantısı sağlar.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Cihaz modülü |
| Elektriksel izolasyon | 500 V AC (girişten çıkışa, rutin test) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 17 V DC ... 32 V DC (Trunk girişi) |
| Tipik akım tüketimi | 10 mA |
| Güvenlik verileri | |
| Giriş gerilimi Ui | 32 V |
| Endüktans Li | 10 µH |
| Kapasitans Ci | 0 µF |
| IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | / 0,36 µF |
| IIB: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | / 2,11 µF |
| 660 µH | |
| IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 220 µH |
| Sinyal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Veri: Foundation Fieldbus ve PROFIBUS PA Segment | |
| Bağlantı yöntemi | Her spur için geçmeli COMBICON vidalı bağlantı |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| Nominal çıkış gerilimi | ≥ 10 V (her hat için) |
| Çıkış akımı | 15 mA (her bir spur, seçici anahtar ile ayarlanabilir) |
| 25 mA (her bir spur, seçici anahtar ile ayarlanabilir) | |
| 35 mA (her bir spur, seçici anahtar ile ayarlanabilir) | |
| Maksimum çıkışı akımı | 22 mA (her bir spur, seçici anahtar ile ayarlanabilir) |
| 33 mA (her bir spur, seçici anahtar ile ayarlanabilir) | |
| 45 mA (her bir spur, seçici anahtar ile ayarlanabilir) | |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 89,7 mm |
| Derinlik | 70,4 mm |
| Renk | yeşil |
| ANSI-ISA 71.04-1985'e göre paslanmaya dayanım - Zorluk seviyesi G3 | : |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | < 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğuşmasız) |
| Şok | 15g, 11 ms |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE-uyumlu, EN 61326'ya ek olarak |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex bilgisi | |
| ATEX | II 3(3) G Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO power supply (spur) |
| II 3(1) GD Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO power supply (spur) | |
| IECEx | Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO güç kaynağı (spur) |
| Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO güç kaynağı (spur) | |
| CSA, USA/Canada | Ex nA [ia] IIC T4 |
| Elektriksel izolasyon | 500 V AC (girişten çıkışa, rutin test) |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| VI-7-2 kategori C, EMC1 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | EN 60715'e uygun yatay DIN rayı NS 35 üzerine |
| Ürün numarası | 2316064 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC125 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356466141 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 134,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 132,1 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | a357503f-5618-458f-a7f0-85512e1657bc |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Saha bariyeri
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018