FB-2SP/24DC'de her cihaz modülüne 2 spur bağlantı için klemensler vardır. Cihaz modülü fieldbus trunk'ı için kısa devre koruma sağlar. Gerilim ve haberleşme kurulu birçok cihaz modülüne TBUS bağlantı sistemi üzerinden taşınır.
FB-2SP/24DC
-
cihaz modülü
2316352
Kendinden güvenli [ic] koruma yöntemini kullanarak Zone 2'ye montaj için Foundation Fieldbus izolatörü.
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Cihaz modülü |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 9 V DC ... 30 V DC |
| Besleme | |
| İletken kesiti, çok damarlı | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Güvenlik verileri | |
| Endüktans Li | 4 µH (izler) |
| Kapasitans Ci | 0 nF (izler) |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 23,56 V DC (izler) |
| Maks. çıkış akımı Io | 40,9 mA (izler) |
| Maks. çıkış gücü Po | 0,964 W (izler) |
| Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| Sinyal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Veri: Foundation Fieldbus ve PROFIBUS PA Segment | |
| Bağlantı yöntemi | Her spur için geçmeli COMBICON vidalı bağlantı |
| Kanal sayısı | 2 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sonlandırma direnci | FB-ET/E üzerinden |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| Nominal çıkış gerilimi | ≤ 32 V (her hat için) |
| Maksimum çıkışı akımı | 35 mA (kanal başına) |
| 50 mA (modül başına) | |
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 89,7 mm |
| Derinlik | 70,4 mm |
| Renk | yeşil |
| ANSI-ISA 71.04-1985'e göre paslanmaya dayanım - Zorluk seviyesi G3 | : |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 15g, 11 ms |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Uygunluk/Onaylar | |
| IEC | IEC 60079-0:2011; IEC 60079-11:2011; IEC 60079-15:2010 |
| Fieldbus Kuruluşu | FF-846 |
| EN | EN 60079-0:2011; EN 60079-11:2011; EN 60079-15:2010 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex bilgisi | |
| ATEX | Sira 13ATEX4016; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0001X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| CSA, USA/Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA[ic] IIC T4 Gc Class I, Zone 2; AEx nA[ic] IIC T4 Gc |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61000-4-12 uyarınca ring dalga parazit bağışıklığı |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61131-2'ye göre kuru ısı |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61131-2'ye göre nemli ısı |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61131-2 ve EN 50178'e göre şok ve titreşim |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61158-2 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | EN 60715 ile uyumlu standart ray NS 35 üzerinde |
| Montaj konumu | EN 60715'e uygun yatay DIN rayı NS 35 üzerine |
| Ürün numarası | 2316352 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC144 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626088716 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 111,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 111,5 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a46ff661-aa35-41ed-b47c-09103e9383e5 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018