FB-DIAG/FF/NC
-
cihaz modülü
2316297
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Cihaz modülü |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 9 V DC ... 32 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 27 mA |
| Maks. akım tüketimi | 29 mA |
| Sinyal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Veri: FOUNDATION Fieldbus | |
| Bağlantı yöntemi | TBUS |
| Nominal çıkış gerilimi | ≤ 32 V |
| Çıkış akımı | 29 mA |
| Maksimum çıkışı akımı | 29 mA |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,7 mm |
| Yükseklik | 85 mm |
| Derinlik | 70,4 mm |
| Renk | yeşil |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | : 30g, 11 ms yarım sinüs şok palsı |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | : 5g, 10 ... 150 Hz |
| ANSI-ISA 71.04-1985'e göre paslanmaya dayanım - Zorluk seviyesi G3 | : |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | IEC 61158-2 |
| Fieldbus Kuruluşu | FF-830 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NE21 |
| Ex bilgisi | |
| ATEX | Sira 13ATEX4148X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0059X; Ex nA IIC T4 Gc |
| CSA, USA/Canada | Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4_Gc Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4_Gc |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61000-4-12 uyarınca ring dalga parazit bağışıklığı |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61131-2'ye göre kuru ısı |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61131-2'ye göre nemli ısı |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61131-2 ve EN 50178'e göre şok ve titreşim |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61158-2 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | DIN rayındaki her türlü oryantasyon, NS 35, EN 60715'e uygun |
| Ürün numarası | 2316297 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC1Z1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356783231 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 113 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 97,1 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018