FB-ET
-
Trunk modülü
2316048
Foundation Fieldbus ve Profibus PA genişlemeleri için sonlandırıcılı trunk modülü
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Cihaz modülü |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 24 V DC ... 32 V DC |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC (IIC) |
| 32 V DC (Fieldbus arıza teşhis modülü ) | |
| Tipik akım tüketimi | 8 mA (sonlandırıcısız) |
| Maks. akım tüketimi | 12 mA (sonlandırıcılı) |
| Güvenlik verileri | |
| Giriş gerilimi Ui | 17,5 V (FNICO/FISCO ic sisteminde FB-2SP için) |
| Sinyal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Veri: Foundation Fieldbus ve PROFIBUS PA Segment | |
| Bağlantı yöntemi | Her spur için geçmeli COMBICON vidalı bağlantı |
| Sonlandırma direnci | 100 Ω, harici çıkarılabilir fiş dahildir |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| Aşırı gerilim koruması | Gerilim 39 V (tipik) veya 41 V (maks) üzerindeyse aktif |
| Trunk hattı / çıkışların gerilim düşümü | ≤ 0,2 V |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 99,1 mm |
| Derinlik | 70,4 mm |
| Renk | yeşil |
| ANSI-ISA 71.04-1985'e göre paslanmaya dayanım - Zorluk seviyesi G3 | : |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğuşmasız) |
| Şok | 15g, 11 ms |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE-uyumlu, EN 61326'ya ek olarak |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| CSA, USA/Canada | Sınıf I, Bölge 2, AEx nA IIC T4 |
| Sınıf I, Bölüm 2, Gruplar A,B,C,D | |
| Fieldbus Kuruluşu | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex bilgisi | |
| ATEX | Sira 08ATEX4302X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3G Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic II 3G Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
| IECEx | IECEx SIR 08.0109X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic; Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
| CSA, USA/Canada | Class I, Division 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61000-4-12 uyarınca ring dalga parazit bağışıklığı |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61131-2'ye göre kuru ısı |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61131-2'ye göre nemli ısı |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61131-2 ve EN 50178'e göre şok ve titreşim |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61158-2 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | EN 60715'e uygun yatay DIN rayı NS 35 üzerine |
| Ürün numarası | 2316048 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC144 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356466165 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 106,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 102,7 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018