FB-2SP/E'de her cihaz modülüne 2 spur bağlantı için klemensler vardır. Cihaz modülü fieldbus trunk'ı için kısa devre koruma sağlar. Gerilim ve haberleşme kurulu birçok cihaz modülüne TBUS bağlantı sistemi üzerinden taşınır.
FB-2SP/E
-
cihaz modülü
2316052
Foundation Fieldbus ve Profibus PA genişlemeleri için cihaz modülü, fieldbus nihai cihazlarına bağlı 2 spur için terminal bağlantılı
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Cihaz modülü |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 10,5 V DC ... 32 V DC (FB-ET/E üzerinden) |
| Maks. akım tüketimi | 3,5 mA (Yüksüz) |
| Besleme | |
| İletken kesiti, çok damarlı | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Güvenlik verileri | |
| Endüktans Li | 0 µH |
| Kapasitans Ci | 0 nF |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | Ui |
| Maks. çıkış akımı Io | 50 mA (her hat için) |
| Maks. çıkış gücü Po | Uo x Io |
| IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| Sinyal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Veri: Foundation Fieldbus ve PROFIBUS PA Segment | |
| Bağlantı yöntemi | Her spur için geçmeli COMBICON vidalı bağlantı |
| Kanal sayısı | 2 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sonlandırma direnci | FB-ET/E üzerinden |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| Nominal çıkış gerilimi | ≤ 32 V (her hat için) |
| Maksimum çıkışı akımı | 45 mA (her hat için) |
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 89,7 mm |
| Derinlik | 70,4 mm |
| Renk | yeşil |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
| ANSI-ISA 71.04-1985'e göre paslanmaya dayanım - Zorluk seviyesi G3 | : |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (Akım limit set değerine bağlı) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | < 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğuşmasız) |
| Şok | 15g, 11 ms |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Fieldbus Kuruluşu | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Ex bilgisi | |
| ATEX | Sira 14ATEX4018X; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc, FISCO ic spurs |
| IECEx | IECEx SIR 14.0011X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc, FISCO ic spurs |
| CSA, USA/Canada | Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D Ex nL IIC T4 FNICO, Ex ic IIC T4 FISCO ic Ex nA [nL] IIC T4, Ex nA [ic] IIC T4 Ex nA [nL] IIC T4 FNICO spurs, Ex nA [ic] IIC T4 FISCO ic spurs Class I, Zone 2 AEx nL IIC T4 FNICO, AEx ic IIC T4 FISCO ic AEx nA [nL] IIC T4, AEx nA [ic] IIC T4 AEx nA [nL] IIC T4 FNICO spurs, AEx nA [ic] IIC T4 FISCO ic spurs |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15 | |
| FF-846 | |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61000-4-12 uyarınca ring dalga parazit bağışıklığı |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61131-2'ye göre kuru ısı |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61131-2'ye göre nemli ısı |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61131-2 ve EN 50178'e göre şok ve titreşim |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61158-2 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | EN 60715'e uygun yatay DIN rayı NS 35 üzerine |
| Ürün numarası | 2316052 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC144 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626000916 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 109,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 109,4 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 724f47d3-7afe-4999-b8ff-fb5a9ec1cbc1 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018