EC-E4 6A
-
Elektronik devre kesici
0903036
Elektronik devre kesici, sinyal kontağı: 1 N/K kontak, nominal akım: 6 A
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Konveksiyon soğutması olmaksızın sıra halinde monte edilme durumunda, sürekli çalıştırma esnasındaki termik etkiden dolayı, nominal cihaz akımının maksimum %80 olmasına izin verilmelidir (100 % çalışma faktörü). Komponentlerin tekrar çalışmaya başlamasını engellemek için makine ve sistemlerde özel ihtiyati tedbirler alınmalıdır (ör: güvenlik için PLC kullanımı). Çoklu devre kesicilerin paralel bağlanmasına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Aygıt devre kesicileri |
| Ürün gamı | EC-E |
| Tasarım | Raya monte modül, tek parça |
| Kutup sayısı | 1 |
| Kanal sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Sigorta tipi | Otomatik cihaz |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | ≤ 1,5 VA |
| ICN anahtarlama kapasitesi | aktif akım sınırlaması |
| Sigorta | elektronik |
| Genel | |
| Çalışma gerilimi | 24 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Nominal akım IN | 6 A |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Kapama yöntemi | E (elektronik) |
| Gerekli yedek sigorta | gerekli değil, entegre failsafe elemanı |
| Dielektrik dayanım | maks. 32 V DC (Yük devresi) |
| Kapama | tip. 1,8 x IN |
| Aktif akım sınırlaması | aktif |
| Sigorta | elektronik |
| Kapalı-devre akım aralığı I0 | tip. 25 mA ±5 mA (Açık olduğu zaman) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7430000 h (25 °C'de, %80 yük ile) |
| 6590000 h (40 °C'de, %80 yük ile) | |
| Gerilim düşümü | 130 mV (IN'de) |
| Kontak tipi | elektriksel izolasyonsuz |
| Yük devresi | |
| Maks. kapasitif yük | 20000 µF |
| Kapama gecikmesi | tip. 0,5 s |
| Yardımcı kontak | |
| Kontak türü | topraksız sinyal kontağı |
| Minimum çalışma gerilimi Umin DC | 10 V DC |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax DC | 30 V DC |
| Minimum çalışma akımı Imin | 10 mA |
| Maks. işletme akımı Imax | 0,5 A |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | Yardımcı kontak |
| Anahtarlama işlevi | N/C kontak |
| Nominal kesit | 16,00 mm² |
| Hat+ / YÜK+ /0V | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku | ... 1,2 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Kesit AWG | 20 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| AWG tek telli aynı kesite sahip 2 kablo | 20 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| AWG çok telli aynı kesite sahip 2 kablo | 20 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Nominal kesit alanı | 16 mm² |
| Yardımcı kontak: | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | ... 0,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hat+/YÜK+/0V | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku | 1,2 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 20 ... 6 |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Yardımcı kontak | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Genişlik | 12,5 mm |
| Yükseklik | 83 mm |
| Yükseklik NS 35/15 | 90,5 mm |
| Yükseklik NS 35/7,5 | 83 mm |
| Derinlik | 80 mm |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (Muhafaza) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 50 °C (yoğunlaşma yok) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Nem testi | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Standartlar/spesifikasyonlar | UL 508 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | CSA 22.2 |
| Not | No. 14 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | UL 2367 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | CSA 22.2 |
| Not | No. 142 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | CSA 22.2 |
| Not | No. 213 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | UL 1604 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 0903036 |
| Ambalaj birimi | 6 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CLA |
| Ürün Kodu | CLA131 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356328111 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 70 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 65,5 g |
| Gümrük tarife no | 85362010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a02f8c70-8a6d-4b3e-9a31-6b6cc142b792 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 4,542 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Uzun geçmeli köprü 2966786
-
FBST 500 TMC-N GY - Uzun geçmeli köprü 0901028
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
UC-TMF 12 - Klemens etiketleri 0819233
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0809735
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
UCT-TMF 12 - Klemens etiketleri 0829214
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Avantajlarınız
Elektronik karakteristik eğri ile uzun kablo yollarında bile hatasız kısa devre algılama
Şebeke yönündeki güç besleme kapasitesini iyileştirmek için aktif akım sınırlaması
Entegre topraksız ikaz kontağı (N/O) ile artırılmış sistem şeffaflığı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018