EC-E 4A DC24V
-
Elektronik devre kesici
0903045
Elektronik devre kesici, 1 reset girişi, nominal akım: 4 A
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Konveksiyon soğutması olmaksızın sıra halinde monte edilme durumunda, sürekli çalıştırma esnasındaki termik etkiden dolayı, nominal cihaz akımının maksimum %80 olmasına izin verilmelidir (100 % çalışma faktörü). Komponentlerin tekrar çalışmaya başlamasını engellemek için makine ve sistemlerde özel ihtiyati tedbirler alınmalıdır (ör: güvenlik için PLC kullanımı). Çoklu devre kesicilerin paralel bağlanmasına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Aygıt devre kesicileri |
| Ürün gamı | EC-E |
| Tasarım | Raya monte modül, tek parça |
| Kutup sayısı | 1 |
| Kanal sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Sigorta tipi | Otomatik cihaz |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | ≤ 1,12 VA |
| ICN anahtarlama kapasitesi | aktif akım sınırlaması |
| Sigorta | elektronik |
| Genel | |
| Çalışma gerilimi | 24 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Kapama yöntemi | E (elektronik) |
| Gerekli yedek sigorta | gerekli değil, entegre failsafe elemanı |
| Dielektrik dayanım | maks. 32 V DC (Yük devresi) |
| Kapama | tip. 1,8 x IN |
| Aktif akım sınırlaması | aktif |
| Sigorta | elektronik |
| Kapalı-devre akım aralığı I0 | tip. 25 mA ±5 mA (Açık olduğu zaman) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7430000 h (25 °C'de, %80 yük ile) |
| 6590000 h (40 °C'de, %80 yük ile) | |
| Gerilim düşümü | 100 mV (IN'de) |
| Kontak tipi | elektriksel izolasyonsuz |
| Yük devresi | |
| Maks. kapasitif yük | 20000 µF |
| Kapama gecikmesi | tip. 0,5 s |
| Sıfırla | |
| Giriş gerilimi | maks. 32 V DC |
| Akım tüketimi | tip. 2,6 mA (24 V DC için) |
| Darbe uzunluğu | min. 10 ms |
| Gerilim | < 3 V DC (Düşük durumu) |
| > 8 V DC (Yüksek konum) | |
| Durum çıkışı | |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Çıkış akımı | maks. 0,2 A (Kısa devreye dayanıklı) |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | Yardımcı kontak |
| Anahtarlama işlevi | Sıfırlama girişi |
| Nominal kesit | 16,00 mm² |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Hat+ / YÜK+ /0V | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku | ... 1,2 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Kesit AWG | 26 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| AWG tek telli aynı kesite sahip 2 kablo | 20 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| AWG çok telli aynı kesite sahip 2 kablo | 20 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Nominal kesit alanı | 16 mm² |
| Yardımcı kontak: | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | ... 0,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hat+/YÜK+/0V | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku | 1,2 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 20 ... 6 |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Yardımcı kontak | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Genişlik | 12,5 mm |
| Yükseklik | 83 mm |
| Yükseklik NS 35/15 | 90,5 mm |
| Yükseklik NS 35/7,5 | 83 mm |
| Derinlik | 80 mm |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (Muhafaza) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 50 °C (yoğunlaşma yok) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Nem testi | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Standartlar/spesifikasyonlar | UL 508 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | CSA 22.2 |
| Not | No. 14 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | UL 2367 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | CSA 22.2 |
| Not | No. 142 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | CSA 22.2 |
| Not | No. 213 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | UL 1604 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 0903045 |
| Ambalaj birimi | 6 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CLA |
| Ürün Kodu | CLA131 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356466912 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 68,483 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 68,483 g |
| Gümrük tarife no | 85362010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 321b196e-54e6-4228-a2fe-d5b5cd1c1edd |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 4,647 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Uzun geçmeli köprü 2966786
-
FBST 500 TMC-N GY - Uzun geçmeli köprü 0901028
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
UC-TMF 12 - Klemens etiketleri 0819233
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0809735
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
UCT-TMF 12 - Klemens etiketleri 0829214
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Avantajlarınız
Elektronik karakteristik eğri ile uzun kablo yollarında bile hatasız kısa devre algılama
Şebeke yönündeki güç besleme kapasitesini iyileştirmek için aktif akım sınırlaması
Entegre durum çıkışı ile artan sistem şeffaflığı
Sıfırlama fonksiyonu ile uzaktan yeniden bağlanma
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018