VAL-MS 3+V-BE-FM/10
-
Aşırı gerilim koruma taban elemanı
2908679
Aşırı gerilim koruma devreleri için taban elemanı, izole 1000 V DC gerilim sistemleri için, DIN rayı montajı için, ikaz kontaklı 4-kut. taban elemanı, iki paralel diziyi//MPP tracker'ı korumak için.
Ürün Ayrıntıları
Genel | |
Not | Bu cihaz bir muhafaza içerisinde dokunmaya karşı korumalı bir tesisatta kullanılabilir. Bağlantı bölgesindeki aktif ve topraklı bölümler arasında en az 8 mm'lik bir boşluk kalmasını sağlayın. |
Ürün tipi | Taban elemanı |
Ürün gamı | VALVETRAB MB |
IEC kategorisi | PV T1 |
PV T2 | |
EN tip | T2 |
Tasarım | Taban elemanı, DIN rayı montajı |
Enerjili ve topraklanmış parçalar arasındaki mesafe | 8 mm |
Kutup sayısı | 3 |
Montaj yeri | Dahili bölge |
Ayırma cihazının montaj yeri | Dahili |
Erişilebilirlik | Erişilebilir |
Bağlantı konfigürasyonu | Y konfigürasyon |
Kullanım ömrü sonu modu | OCFM (Yalnız VAL-MS...DC-PV-ST ile birlikte) |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | İkaz kontağı |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Bağlantı adı | İkaz kontağı |
Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
Çalışma gerilimi | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Çalışma akımı | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 25 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
Bağlantı yöntemi | Çatal kablo pabucu |
İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
İkaz kontağı | |
Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
Vida yivi | M2 |
Sıkma torku | 0,25 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 71,2 mm |
Yükseklik | 98,7 mm |
Derinlik | 51,5 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
Yatay pin aralığı | 4 Birim |
Renk | siyah (RAL 9005) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Malzemenin CTI değeri | 600 |
Yalıtım malzemesi | PBT |
Malzeme grubu | I |
Muhafaza malzemesi | PBT |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Koruma hatları | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Nominal yük akımı IL | 80 A |
PV Koruma devresi | |
Bağlantı konfigürasyonu | Y konfigürasyon |
Kullanım ömrü sonu modu | OCFM (Yalnız VAL-MS...DC-PV-ST ile birlikte) |
Koruyucu devre DC gerilim tarafı (DC) | |
Nominal yük akımı IL | 80 A |
En yüksek sürekli gerilim UCPV | 1170 V DC |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Titreşim (çalışma) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
EN 61643-31 | |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-31 |
Not | 2019 |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-31 |
Not | 2018 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2908679 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Satış Kodu | CL1 |
Ürün Kodu | CL1231 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626321431 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 263,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 263,8 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018