D-UFB-V24/8-SB-B
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2782096
Handshake özellikli V.24 arabirimleri için hassas aşırı gerilim korumalı fiş. Bağlantı: D-SUB-25 erkek/dişi konnektör, hatlar halinde montaj
Ürün Ayrıntıları
IEC kategorisi | C1 |
C3 | |
VDE gereklilik sınıfı | C1 |
C3 | |
Tasarım | Ara fiş |
Bağlantı yöntemi | D-SUB 25 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 24,5 mm |
Yükseklik | 54,5 mm |
Uzunluk | 84,6 mm |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Hareket yönü | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maksimum sürekli gerilim UC | 15 V DC |
Maksimum sürekli gerilim UC (kablo-sinyal toprağı) | 15 V DC |
İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 5 µA |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 1 µA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (kablo-kablo) | 300 A |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | 300 A |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (iletken-sinyal toprağı) | 300 A |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (sinyal toprağı-toprak) | 5 kA |
Toplam darbe akımı (8/20) µs | 5 kA |
Maks. deşarj akımı Imax (8/20) µs maksimum (kablo-toprak) | 300 A |
Nominal darbe akımı Ian (10/1000) µs (kablo-toprak) | 59 A |
1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-toprak) | ≤ 600 V |
1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 22 V |
1 kV/µs kıvılcımda çıkış gerilimi sınırlaması (kablo-ekran) | ≤ 22 V |
1 kV/µs (kablo-toprak) statikte çıkış gerilimi sınırlaması | ≤ 600 V |
1 kV/µs (kablo-sinyal toprağı) statikte çıkış gerilimi sınırlaması | ≤ 22 V |
In'de artık gerilim (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 28 V |
Ian'de (10/1000) µs artık gerilim (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 25 V |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-toprak) | ≤ 600 V |
Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 28 V |
Tepki süresi tA (kablo-kablo) | ≤ 1 ns |
Tepki süresi tA (kablo-toprak) | ≤ 100 ns |
Tepki süresi tA (kablo-sinyal toprağı) | ≤ 1 ns |
Giriş zayıflaması aE, asym. | 0,1 dB (≤ 700 kHz) |
0,1 dB (≤ 50 kHz) | |
Kesme frekansı fg (3 dB), asimetrik (sinyal toprağı) 50 Ω sistemde | tip. 4 MHz |
Kesme frekansı fg (3 dB), asimetrik (sinyal toprağı) 600 Ω sistemde | tip. 300 kHz |
Pals dayanımı (kablo-kablo) | C1 - 500 V / 250 A |
Pals dayanımı (kablo-toprak) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 25 A |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
VDE gereklilik sınıfı | C1 |
C3 | |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Standartlar Bilgi teknolojisi şartnamesi | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 |
Montaj tipi | Bağlantıya özel ara geçme |
Ürün numarası | 2782096 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | 07 |
Ürün Kodu | CL3113 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918069339 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 101 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 84,29 g |
Gümrük tarife no | 85363010 |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018