VAL-US-600D/30/1+0-FM
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2910388
Aşırı gerilim koruma cihazı, UL Onaylı tip 1 ve IEC tip 2, 600 V AC ÜÇGEN için ikaz kontaklı tek kanal.
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Not | Düşük gerilim sistemlerinde L-PEN arasında kullanmak için. Yalnızca alçak gerilim elektrik tesisatı ekipmanının açıktaki iletken kısımları trafo merkezinin topraklama sistemine bağlı olduğunda (HV trafo merkezinin ve LV yük sisteminin açıktaki iletken kısmının ortak topraklaması) L-PE arasındaki IT sistemlerinde kullanım içindir. RE = RA, VDE 0100-442:2013 uyarınca, Şekil 44.A1 ve Tablo 44.A1 |
| Ürün tipi | NEMA güç kaynağı üniteleri için dalgalanma koruması |
| Ürün gamı | VALVETRAB US |
| IEC kategorisi | II |
| T2 | |
| EN tip | T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN-C |
| IT | |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Enerjili ve topraklanmış parçalar arasındaki mesafe | 8 mm |
| Kutup sayısı | 1 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı |
| Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
| Çalışma gerilimi | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Çalışma akımı | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
| Bağlantı yöntemi | Çatal kablo pabucu |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| İkaz kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
| Vida yivi | M2 |
| Sıkma torku | 0,25 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,6 mm |
| Yükseklik | 96,8 mm |
| Derinlik | 65,7 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
| Yatay pin aralığı | 1 HP |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6/PBT |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| PBT |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Koruma hatları | L-PE |
| Hareket yönü | 1L-GND |
| Nennspannung UN | 600 V AC (Üçgen TN-S) |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 750 V AC |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 400 mVA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 2,9 kV |
| Artık gerilim Ures | ≤ 2,9 kV (In'de) |
| ≤ 2,7 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 2,5 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 2,3 kV (3 kA'de) | |
| UT'de TOV davranışı | 1000 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 1056 V AC (120 dak / hata güvenliği modu) | |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 125 A (gG) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL spesifikasyonları | |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV | 750 V AC |
| kısa devre akım seviyesi (SCCR) | 200 kA |
| Gerilim koruma seviyesi VPR | 2500 V |
| UL tipi | Tip 1 |
| Nominal darbe deşarj akımı In | 20 kA |
| Faz başına Maksimum Darbe Akımı | 30 kA |
| Koruma hatları | L-G |
| Nominal gerilim | 600 V AC (Tek fazlı) |
| Güç dağıtım sistemi | Single phase |
| Nominal frekans | 50/60 Hz |
| SPD Tipi | 1 |
| UL gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Çalışma gerilimi | 125 V AC |
| AC çalışma akımı | 1 A AC |
| UL bağlantı verileri | |
| Sıkma torku | 30 lbf-in. |
| Kablo kesiti AWG | 14 ... 2 |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2910388 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL132U |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626445267 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 162,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 137 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
MPB F600X16/ 1GS - Köprü 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Köprü 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Köprü 2830443
-
MPB 18/4-12 - Köprü 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Köprü 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Köprü 2809241
-
MPB 18/1-57 - Köprü 2809238
-
MPB 18/1-12 - Köprü 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Köprü 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Köprü 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Köprü 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Köprü 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Köprü 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Köprü 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Klemens etiketleri 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
DK-BIC-35 - Geçiş klemensi 2749880
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
-
VAL-US-600D/30-P - Tip 1 aşırı gerilim koruma arestörü 2910341
Avantajlarınız
Çok kanallı tip 2 parafudrlar
Tüm yuvaları mekanik anahtarlama
Herbir arestör için optik, mekanik durum göstergesi
Herbir fişte ayırma cihazı
Tip 2 uyumlu plug-in parafudrlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018