VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
1033786

48 V DC'ye kadar lineer çalışma karakteristikli 2-kut. izole ve topraklı DC gerilim sistemleri için kaçak akımsız aşırı gerilim arestörü, DIN rayına monte edilir, ikaz kontaklı 3-kut. taban elemanı, üç geçmeli sıcaklık izlemeli koruma elemanı, her fişte durum göstergesi.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Üniversal kullanım için yıldırım akım koruma devresinden cihaz korumasına kadar optimum enerji koordinasyonuna sahip aşırı gerilim koruma gamı
Uyumlu geçmeli koruma modülleri sayesinde bakımı kolay
Mekanik/görsel durum göstergesi ve ikaz kontağı tarafından sağlanan mükemmel bilgilendirme seviyesi
Konum başına yalnızca 12 mm'lik toplam genişlik sayesinde kontrol panosunda daha fazla alan
Kaçak akım içermediği için izolasyon izleme üzerinde bir etkisi yoktur