VAL-SEC-T2-2C-350 - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2905342

N ve PE ortak 3 fazlı besleme sistemleri (4 iletkenli sistem: L1, L2, PEN) için Tip 2/Sınıf II geçmeli aşırı gerilim arestörü.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Üniversal kullanım için yıldırım akım koruma devresinden cihaz korumasına kadar optimum enerji koordinasyonuna sahip aşırı gerilim koruma gamı
Uyumlu geçmeli koruma modülleri sayesinde bakımı kolay
Mekanik/görsel durum göstergesi ve ikaz kontağı tarafından sağlanan mükemmel bilgilendirme seviyesi
Konum başına yalnızca 12 mm'lik toplam genişlik ve 315 A gG'ye kadar ayrı ön sigorta olmadan kullanım sayesinde kontrol panosunda daha fazla alan