VAL-MS-EE-T2-1+0-75
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2910568
N ve PE ortak 1 fazlı besleme sistemleri (3 iletkenli sistem: L1, PEN) için Tip 2/Sınıf II geçmeli aşırı gerilim arestörü.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Aşırı gerilim arestörü |
| IEC kategorisi | II |
| T2 | |
| EN tip | T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN |
| DC | |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Kutup sayısı | 1 |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| Port sayısı | One |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
| Bağlantı yöntemi | Çatal kablo pabucu |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,6 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 64,7 mm |
| Yatay pin aralığı | 1 HP |
| Renk | trafik grisi B (RAL 7043) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6/PBT |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| PBT/PA |
| Koruma hatları | L-PEN |
| Hareket yönü | 1L-PEN |
| Nennspannung UN | 60 V AC (TN) |
| 60 V DC | |
| -48 V DC (RRH) | |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Nominal yük akımı IL | 80 A |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 0,45 mA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 35 mVA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 0,55 kV |
| Artık gerilim Ures | ≤ 0,55 kV (In'de) |
| ≤ 0,425 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 0,325 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 0,275 kV (3 kA'de) | |
| UT'de TOV davranışı | 100 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 80 A AC (gG) |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 125 A AC (gG) |
| 50 A DC (gG) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 25g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2910568 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CLP |
| Ürün Kodu | CLP211 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626462806 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 118,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 118,9 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
MPB 18/1- 3 - Köprü 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Köprü 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Köprü 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Köprü 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Köprü 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Köprü 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Köprü 2748580
-
MPB 18/1-12 - Köprü 2748593
-
MPB 18/1-57 - Köprü 2809238
-
MPB 18/3- 6 - Köprü 2809241
-
MPB 18/4- 8 - Köprü 2809283
-
MPB 18/4-12 - Köprü 2809296
-
MPB F200X16/ 1GS - Köprü 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Köprü 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Köprü 2818355
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Klemens etiketleri 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Klemens etiketleri 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
DK-BIC-35 - Geçiş klemensi 2749880
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tornavida 1206463
-
VAL-MS-EE-T2-75-P - Tip 2 aşırı gerilim koruma arestörü 2910571
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018