VAL-MS 60 - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2868020

Taban elemanı ve yüksek kapasiteli varistörlü fişten meydana gelen aşırı gerilim arestörleri, NS 35/7.5 üzerine montaj için, 1-kanallı

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Çeşitli nominal gerilimler sayesinde geniş uygulama yelpazesi
Yüksek modülerlik derecesi her uygulama için bireysel çözümler sağlar