VAL-MS 230/3+1-PT
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
1248961
Aşırı gerilim koruma cihazı, Push-in bağlantı teknolojisi ve koruma fişleri bulunan taban elamanı içerir, NS 35/7.5'e montaj için. Nominal gerilim: 230 V AC, 3+1 devre
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kolay kurulum için Push-in bağlantı teknolojisi ve tüm anahtarlama panosu içerisinde tek tip bağlantı teknolojisi
Tavsiye edilen bağlantı torkunun incelenmesine gerekmediği için kablaj yaparken zaman tasarrufu
Geçiş kablolaması sayesinde ilave montaj malzemelerinden tasarruf