VAL-MS 230/2+0 - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2800103

2+0 devresi için 2-kut. raya monte aşırı gerilim arestörü, termik/dinamik izleme ve görsel arıza uyarısı.
Arestör nominal gerilimi: 275 V AC.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Çeşitli nominal gerilimler sayesinde geniş uygulama yelpazesi
Yüksek modülerlik derecesi her uygulama için bireysel çözümler sağlar