VAL-ME 80/3+1/FM
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2800238
Tip 2/Sınıf II uyarınca demeraj akımı koruması için entegre yıldırım arestörü, TT ve TN sistemlerinde 3 faz güç kaynağı şebekeleri ile kıllanmak için.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Arestör kombinasyonu |
Ürün gamı | VALVETRAB MS |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Maksimum çalışma gerilimi Umax AC | 250 V AC |
Maksimum çalışma gerilimi Umax DC | 30 V DC |
Maks. işletme akımı Imax | 1,5 A AC |
1,5 A DC | |
Gerekli maks. sigorta | 200 A (gL/gG) |
Vida yivi | M5 |
Sıkma torku | 4,5 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 25 mm² |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 35 mm² |
Kablo kesiti AWG | 20 ... 2 |
Vida yivi | M2 |
Sıkma torku | 0,25 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 142,4 mm |
Yükseklik | 98,7 mm |
Derinlik | 66 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Nennspannung UN | 230 V AC |
Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimum sürekli gerilim UC (L-N) | 385 V AC |
Maksimum sürekli gerilim UC (N-PE) | 260 V AC |
Nominal yük akımı IL | 125 A |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L-N) | 80 kA |
Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (N-PE) | 80 kA |
Art akımı kesme kapasitesi Ifi (N-PE) | 100 A |
Koruma seviyesi Up (L-N) | ≤ 1,85 kV |
Koruma seviyesi Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tepki süresi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tepki süresi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
Standartlar/spesifikasyonlar | GB 18802.1 |
Not | 2002 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2800238 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Ürün Kodu | CL1321 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356554329 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 928,3 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 811,3 g |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Uygun Değil (Avrupa pazarı için yeterlilik yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018