CHARX T2HBI12-3AC32DC375-WH4 - Araç şarj girişi
1739883

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Araç şarj girişi, > 500 A mod: Boost mode, 325 A sabit, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, montaja hazır, Montajlı kablo ucu ile, Tek telli kablolar, uzunluk: 2 m, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, Önden ve arkadan montaj, M6, muhafaza: siyah, kablo rakorlarının sonradan montajı için HVA 630 erkek konnektör (AC) ve dar bağlantı flanşlı (DC) M8 kablo pabucu ile, kontak yüzeyini iyileştirmek ve ekranın dağılmasını engellemek için ekran kontağı olarak elektriksel iletkenliğe sahip bakır folyo ile, aşınmaya karşı dayanımı artırmak için bant (bir tarafta) kullanarak sabitlenen ondüleli boru, alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) ile şarj etmek için, IEC 62196-2, IEC 62196-3, Araç şarj girişinin DC ve AC kontakları için bir koruyucu kapak standart olarak teslim edilir.

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Montaja hazır çözüm sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu
Şarj gücü, kablo uzunlukları ve markalamalar ve gereksinimlerinize göre uyarlanmış aktüatör gerilimi
Boost Modunda 700 kW'a kadar Yüksek Güçlü Şarj
Hassas sıcaklık ölçümü ve yüksek IP koruması sayesinde güvenli
Tüm Phoenix Contact araç şarj girişlerinin montaj alanı ve vidalı bağlantı noktaları için tek tip, yerden tasarruf sağlayan boyutlar
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Şarj esnasında entegre kilitleme
Kilitleme aktüatörü için acil durumda manüel bırakma