UM 45-D15SUB/S/ZFKDS
-
Sonlandırma kartı
2293624
VARIOFACE modülü, yay bağlantılı ve D-Subminyatür pin dizili, NS 35/7.5 üzerine montaj için, 15 kutuplu
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Arabirim modülü |
Kutup sayısı | 15 |
İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 30 V AC |
Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
Akım (branş başına) | ≤ 2,5 A |
Akım (Toplam akım) | ≤ 37,5 A |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 125 V |
Nominal darbe gerilimi | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
Bağlantı 1 (kontrol seviyesi) | |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60807-2 |
Bağlantı yöntemi | D-SUB pin dizisi |
Vida yivi | UNC 4-40 |
Bağlantı sayısı | 1 |
Kutup sayısı | 15 |
Takma/çekme çevrimleri | > 500 |
Pin aralığı | 2,74 mm |
Bağlantı 2 (saha seviyesi) | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 7,5 mm |
Kutup sayısı | 16 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Pin aralığı | 5,08 mm |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Ürün boyutları | |
Genişlik | 64 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Derinlik | 49,56 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
Muhafaza izolasyon malzemesi | PVC |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı (Modül) | IP20 |
Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Sertifika | UKCA-uyumlu |
Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj konumu | herhangibir |
Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
Ürün numarası | 2293624 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK2 |
Ürün Kodu | DK21A2 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918120528 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 86,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 85,975 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kablo 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kablo 2302421
-
CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kablo 2302052
-
CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kablo 2302065
-
CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kablo 2302078
-
CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kablo 2302081
-
CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kablo 2302094
-
CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kablo 2302104
-
CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kablo 2302117
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kablo 1066600
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kablo 1066602
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kablo 1066603
-
CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Kablo 1075565
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kablo 2926085
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kablo 2926098
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kablo 2926108
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kablo 2926111
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kablo 2926124
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kablo 2926137
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kablo 2926140
-
CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... - Kablo 2900905
Avantajlarınız
9 pinli ... 50 pinli
Yaylı bağlantı teknolojisi
IEC˽60807-2'ye uygun
1:1 Bağlantı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018