SACCBP-M12MSD-4CON-M16/0,5-933X - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1240016

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-kutup, PVC/PVC, yeşil RAL 6018, Pin, düz, M12, D-kodlama, açık açık kablo, Bus hattı, kablo uzunluğu: 0,5 m, 0,34 mm2, PROFINET, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler