Modül bir Axioline P I/O modülüdür ve Axioline P modüler I/O sisteminde kullanılır. Modül, I/O verilerini istasyonun başını oluşturan Axioline P bus modülüne iletmek için Axioline P lokal bus'a takılabilen modüler bir I/O cihazıdır. Kendinden güvenli bir I/O modülü olarak bu cihaz kendinden güvenli saha I/O'sunun modülün klemenslerine doğrudan bağlantısına imkan tanır. HART özellikli analog giriş I/O modülü, saha I/O modüllerinden analog giriş ve HART verilerini toplar ve bu bilgileri Axioline P lokal bus üzerinden bus modülünün kullanımına sunar. Pasif analog giriş modülü, sekiz adede kadar HART özellikli, aktif analog giriş sinyalinin bağlantısına izin verir. Modül çalışırken tamamen değiştirilebilir ve güç altındayken çıkarılabilir.
AXL P EX IS AI8 P HART 1F
-
Analog modül
1215391
Axioline P, Analog giriş modülü, Pasif analog girişler: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, HART fonksiyonu, kendinden güvenli, muhafaza sınıfı: IP20, bus ana modülü ve Axioline P konnektörler dahil
Ürün Ayrıntıları
IECEx
Onay kimliği: IECEx UL 20.0044XCCC
Onay kimliği: 2021122316114727cUL Listed
Onay kimliği: FILE E196811UL onaylı
Onay kimliği: FIILE E196811ATEX
Onay kimliği: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
Onay kimliği: UL22UKEX2508XUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Pasif analog giriş modülü
Sekiz adede kadar HART özellikli, aktif analog giriş sinyallerinden güç alır
PV, SV, TV, QV ve Döngü Akımına döngüsel erişim
Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Bölge 1, Bölge 0 veya Bölge 1 bağlantılı kendinden güvenli analog girişler
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Sıcaklık aralığı: -40 °C ... +70 °C
Hot-swappable