Modül bir Axioline F I/O modülüdür ve Axioline F modüler I/O sisteminde kullanılır. Modül, I/O verilerini istasyonun başını oluşturan Axioline F kontrolörüne veya bus modülüne iletmek için Axioline F lokal bus'a takılabilen modüler bir I/O cihazıdır. Kendinden güvenli bir I/O modülü olarak bu cihaz kendinden güvenli saha I/O'sunun modülün klemenslerine doğrudan bağlantısına imkan tanır. HART özellikli analog giriş I/O modülü, saha I/O modüllerinden analog giriş ve HART verilerini toplar ve bu bilgileri Axioline F lokal bus üzerinden kontrolör/bus modülünün kullanımına sunar. Pasif analog giriş modülü, sekiz adede kadar HART özellikli, aktif analog giriş sinyalinin bağlantısına izin verir.
AXL F EX IS AI8 P HART XC 1F
-
Analog modül
1215393
Axioline F, Analog giriş modülü, Pasif analog girişler: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, Aşırı koşullar versiyonu, HART fonksiyonu, kendinden güvenli, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
IECEx
Onay kimliği: IECEx UL 20.0044XCCC
Onay kimliği: 2021122316114727cUL Listed
Onay kimliği: FILE E196811UL onaylı
Onay kimliği: FIILE E196811ATEX
Onay kimliği: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
Onay kimliği: UL22UKEX2508XUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Pasif analog giriş modülü
Sekiz adede kadar HART özellikli, aktif analog giriş sinyallerinden güç alır
PV, SV, TV, QV ve Döngü Akımına döngüsel erişim
Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Bölge 1, Bölge 0 veya Bölge 1 bağlantılı kendinden güvenli analog girişler
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C ... +70 °C (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)