Gigabit Modular Switch endüstriyel uygulamaların gereksinimlerini modüler ve esnek şekilde karşılayan yüksek performanslı yönetilebilir switch'tir. Ayrıca tüm yaygın Gigabit ve Hızlı Ethernet iletim standartlarını, IT standart protokollerini ve PROFINET ve EtherNet/IP™ otomasyon protokollerini desteklemektedir. Üretimin merkezinde veya otomasyon hücresinde kullanım için FL SWITCH GHS 4G/12 ister SFP modülleriyle ister bükümlü çift bağlantılarla kullanılabilen dört gigabit porta sahiptir. Dört entegre 100 Mbps TX porta ek olarak 100 Mbps 16 port daha arayüz modülleri üzerinden kullanılabilir.
Anahtar, Seviye 3 lisansını kullanarak router olarak konfigüre edilebilir. GHS anahtarı, en fazla 28 farklı alt ağa rotalanabilir. Ayrıca, VRRP 'yi (Sanal Yedeklilik Rotalama Protokolü) kullanarak yedek router olarak kullanılabilir.
FL SWITCH GHS 4G/12-L3
-
Industrial Ethernet Switch
2700786
Ethernet Gigabit Modular Switch, dört 1000 Mbps kombo port ve oniki 10/100 Mbps RJ45 slot, bir genişletme istasyonu ile 24 porta kadar genişletilebilir, entegre rotalama fonksiyonlu
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 289 mm |
| Yükseklik | 127 mm |
| Derinlik | 122 mm |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Malzeme taban plakası | Pres döküm alüminyum, paslanmaya dayanıklı |
| Muhafaza yüzey malzemesi | Paslanmaz çelik, düzgün, paslanmaya dayanıklı |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Besleme gerilimi, veri iletimi, hata, link, etkinlik |
| Kanal sayısı | 4 (RJ45 port) |
| Ethernet | |
| Bağlantı yöntemi | via interface module |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Maks. 4 arayüz modülü (uzantısız) |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s (full duplex) |
| İletim fiziği | Multimode cam fiber |
| Single mod cam fiber | |
| POF-SCRJ | |
| GI-HCS fiber | |
| Bakır | |
| PoE | |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 2 (Arabirim modülü başına) |
| Ethernet (kombo) | |
| Bağlantı yöntemi | SFP/RJ45 |
| İletim hızı | 1000 Mbit/s (full duplex) |
| İletim fiziği | FO |
| Bakır | |
| İletim uzunluğu | 'e kadar 80 km (Kullanılan fiber/SFP modülüne bağlı olarak) |
| Dalga boyu | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| Kanal sayısı | 4 (SFP portları veya RJ45 portları) |
| Ethernet (kombo) | |
| Bağlantı yöntemi | SFP/RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | SFP portu veya RJ45 portu aktif |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s (SFP modülü: 1000 Mbps) |
| İletim fiziği | Bakır veya SFP modülü |
| İletim uzunluğu | 'e kadar 80 km (Kullanılan fiber/SFP modülüne bağlı olarak) |
| Dalga boyu | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 4 (Kombo portlar) |
| Seri (RS-232) | |
| Bağlantı yöntemi | RS-232-C, 6-kutuplu MINI-DIN dişi konnektör (PS/2) |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Managed Switch GHS |
| Tasarım | Stand-alone |
| MTTF | 78,04 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 47,91 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 13,92 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 55°C, çalışma döngüsü %100) | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Desteklenen tarayıcılar | Internet Explorer 5.5 veya yukarısı |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V (tipik olarak) |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 190 mA (maksimum) |
| PROFINET uyum sınıfı | Conformance Class B |
| PROFINET cihaz işlevi | PROFINET cihazı |
| PROFIenergy | |
| Fast Startup | |
| PROFINET spesifikasyonu | Versiyon 1.1 |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı ve değiştirilebilir Aktivite/Hız/Dupleks), DI1, DI2 (dijital giriş), UI (harici sensör için besleme gerilimi) ve büyük operatör ekranı (IP adresi ve diğer parametreler için gösterge) |
| Temel fonksiyonlar | Depola-ve-ilet switch'i IEEE 802.3'e uygundur, IEEE 802.1p'ye uygun 8 öncelik sınıfı, smart mode, port mirroring, multicast filtering, IGMP snooping, VLAN, Medya Yedekleme Protokolü (IEC 62439'a uygun MRP), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X güvenlik, port güvenliği, SNMPv3, HTTPS, PROFINET cihazı, GMRP, GVRP, SNTP, 2 dijital giriş |
| Yönetim | Web tabanlı yönetim (HTTP) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Arıza teşhis fonksiyonları | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| Filtre fonksiyonları | Quality of Service (8 öncelik sınıfı) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (223 VLAN'a kadar) | |
| Yedekleme | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| STP (Spanning Tree Protocol) | |
| MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
| İlave fonksiyonlar | DHCP Option 82 (Relay Agent) |
| Bağlantı kümeleme (8 trunk'a kadar) | |
| BootP | |
| DHCP-Client | |
| MAC-based Port-Security | |
| Jumbo çerçeveler | |
| Güç tüketimi | tip. 19 W (geçmeli arayüz modülleri olmadan) |
| Lokal diyagnostikler | US1/2 Besleme gerilimi US1, US2 yeşil LED |
| FAIL Div. Kırmızı LED | |
| LINK Link durumu yeşil LED | |
| MOD Veri iletim hızı yeşil LED | |
| MOD Veri iletim hızı LED yeşil/turuncu | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 19,2 W |
| İletim ortamı | Bakır |
| FO | |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
| Besleme gerilim aralığı | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Maks. akım tüketimi | 2,7 A |
| Tipik akım tüketimi | 800 mA (2.5 A'e kadar, konfigürasyona bağlı olarak) |
| Fonksiyon | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V (tipik olarak) |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 190 mA (maksimum) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| geçmeli | evet |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (yoğunlaşma yok) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 108 kPa (Ortalama deniz seviyesinden 2000 m yükseklikte) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (3000 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VW şartnamesi ile uyumlu |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-4-2 (ESD) Kriter B, Sınıf 3 |
| IEC 61000-4-3 (yayılan parazitlere dayanıklılık) Kriter A, 10 V/m | |
| IEC 61000-4-4 (patlama) Kriter A, 1 kV | |
| IEC 61000-4-5 (darbe) Kriter B | |
| IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık) Kriter A, 10 Vrms | |
| EN 55022 (parazit yayılımı) Sınıf A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3/-4 |
| Sistem gereksinimleri | |
| Desteklenen tarayıcılar | Internet Explorer 5.5 veya yukarısı |
| Durum göstergesi | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı ve değiştirilebilir Aktivite/Hız/Dupleks), DI1, DI2 (dijital giriş), UI (harici sensör için besleme gerilimi) ve büyük operatör ekranı (IP adresi ve diğer parametreler için gösterge) |
| Ürün numarası | 2700786 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN123 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356647151 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3.032 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.700 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 000dbfce-7643-42b8-ad64-03d846d17c0f |
Uyumlu Ürünler
-
-
FL SFP SX - Media module 2891754
-
FL SFP LX - Media module 2891767
-
FL SFP LH - Media module 2989912
-
FL SD FLASH/MRM - Program/konfigürasyon hafızası 2700270
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO kablosu 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO kablosu 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO patch kablosu 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO patch kablosu 2901559
-
FL IF 2PSE-F - Media module 2832904
-
COM CAB MINI DIN - Bağlantı kablosu 2400127
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408970
Avantajlarınız
FLSFP geçmeli modülleriyle Gigabit fiberglass bağlantısı
Entegre yönlendirme fonksiyonu
IEEE 802.1X'e göre otomasyon ağı güvenliği
Sahada monte edilebilen medya bağlantısı, POF, HCS, ve GI HCS gibi
Yeni operatör/ekran arayüzüyle hızlı ve kolay lokal konfigürasyon seçenekleri
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018