FL SWITCH 3016 - Industrial Ethernet Switch
2891058

Yönetilebilir Ethernet switch, 10/100 Mbps 16 RJ45 port, işletme sıcaklığı -10°C ... +60°C

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

-40 - 75°C ve -10 - 60°C sıcaklık tipleri
RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
Fiber optik bağlantı noktaları, 100 Mbps'i destekler
Konfigüre edilebilen LED ve uzak alarm kontaklı kapsamlı web diyagnostikler
Güvenli web tabanlı ve SNMP tabanlı yönetim
Kablo kilitlemeli güvenlik seçenekleri
Eşsiz cleanup fonksiyonu kullanılmayan konfigürasyon sayfalarını saklayarak, karmaşıklığı, bakımı ve kalıkış zamanlarını azaltır
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır