FL SWITCH 3006T-2FX - Industrial Ethernet Switch
2891036

10/100 Mbps altı RJ45 portlu Yönetilebilir Ethernet switch, iki SC format fiber optik port ve işletme sıcaklığı -40°C ... +75°C

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

-40 - 75°C ve -10 - 60°C sıcaklık tipleri
RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
Fiber optik bağlantı noktaları, 100 Mbps'i destekler
Güvenli web tabanlı ve SNMP tabanlı yönetim
Konfigüre edilebilen LED ve uzak alarm kontaklı kapsamlı web diyagnostikler
Kablo kilitlemeli güvenlik seçenekleri
Eşsiz cleanup fonksiyonu kullanılmayan konfigürasyon sayfalarını saklayarak, karmaşıklığı, bakımı ve kalıkış zamanlarını azaltır
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır