FL SWITCH 2314-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
1031683

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Managed Switch 2000 seri, 14 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, 2 SFP portlar 100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 70 °C, Besleme gerilim aralığı: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Geniş sıcaklık aralığı, PROFINET modu ön ayarı, PROFINET durum LED'leri, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Ortam sıcaklığı -40 °C ... 70 °C
MRP (istemci ve yönetici)
VLANs
DHCP istemcisi, DHCP sunucusu (havuz bazlı ve port bazlı), DHCP seçenek 82
RSTP
Web tabanlı yönetim, SNMP
Konfigürasyon belleği
FL NETWORK MANAGER yazılımıyla kolay ve hızlı başlatma ve işletmeye alma
PROFINET modu ön ayarı