FL SWITCH 2212-2TC-2SFX
-
Industrial Ethernet Switch
2702907
Managed Switch 2000 seri, 12 RJ45 port 10/100 Mbit/s, 2 SFP portlar 100 Mbit/s, 2 Kombo portlar, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 70 °C, Besleme gerilim aralığı: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Geniş sıcaklık aralığı, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 85 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 119 mm |
| Uygulamaya yönelik not | Telefon ile destek veya yerinde destek sağlanır (ücrete tabidir) |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
| Renk (Kapak) | açık gri (RAL 7035) |
| Muhafaza malzemesi | Takviyeli polikarbonat fiber |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet (RJ45) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 12 (RJ45 port) |
| Ethernet (SFP) | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | SFP |
| İletim hızı | 100 Mbit/s (full duplex) |
| İletim fiziği | SFP modüle bağlı olarak |
| İletim uzunluğu | 'e kadar 40 km (Kullanılan fiber/SFP modülüne bağlı olarak) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 2 (SFP portlar) |
| Ethernet (kombo) | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | SFP/RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s (full duplex) |
| İletim fiziği | SFP modüle bağlı olarak |
| İletim uzunluğu | 'e kadar 40 km (Kullanılan fiber/SFP modülüne bağlı olarak) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 2 (Kombo portlar) |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Alarm çıkışı |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Managed Switch 2000 |
| Tasarım | Kitap tipi |
| MTTF | 331,51 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 185,67 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 28,57 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 55°C, çalışma döngüsü %100) | |
| Önemli özellikler | Geniş sıcaklık aralığı |
| IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci | |
| IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün | |
| Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır | |
| Sinyal gecikmesi | ≥ 6,5 µs (Store-and-Forward modu, 10/100 Mbps, çerçeve boyuna bağlı) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (VDE 0106) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Anahtar fonksiyonları | |
| IP parametrelendirme | DHCP client |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (havuz bazlı, port bazlı) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC adres tablosu | 8k |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | tip. 24 V DC |
| PROFINET uyum sınıfı | Conformance Class B |
| PROFINET cihaz işlevi | PROFINET cihazı |
| Fast Startup | |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı/Aktivite ve Hız) |
| Temel fonksiyonlar | Depola ve yönlendir anahtarı, IEEE 802.3 standardına uygun |
| Yönetim fonksiyonları | Web tabanlı yönetim (HTTP/HTTPS) |
| Rol tabanlı kullanıcı yönetimi (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Arıza teşhis fonksiyonları | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filtre fonksiyonları | Quality of Service (8 öncelik sınıfı) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (32 VLAN'a kadar) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Yedekli fonksiyonlar | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2 sistem yedekliliği | |
| Süre senkronizasyonu | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| İlave fonksiyonlar | MMS ve GOOSE'nin iletimi (IEC 61850-8-1) |
| Modbus/TCP İletimi | |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Port güvenliği | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Akım tüketimi | 360 mA |
| Lokal diyagnostikler | US1/2 Besleme gerilimi US1, US2 yeşil LED |
| FAIL Div. Kırmızı LED | |
| LNK/ACT Link durumu yeşil LED | |
| SPD Veri iletim hızı yeşil LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 12 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Test bölümü | 24 V besleme / fonksiyonel toprak 500 V DC 1 dk |
| Ethernet arabirimi/diğer tüm potansiyeller 2,25 kV DC 1 dk | |
| İletim ortamı | Bakır |
| FO | |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 57 V DC |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 1.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Maks. akım tüketimi | 1,7 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Tipik akım tüketimi | 360 mA (US = 24 V DC'de ve 25 °C ortam sıcaklığında:) |
| Akım tüketimi | 360 mA |
| Fonksiyon | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | tip. 24 V DC |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Bağlantı kablosu olarak yalnızca izin verilen sıcaklık aralığına (-40 °C ... 75 °C) uygun bakır kablolar kullanın |
| geçmeli | evet |
| İletken kesiti, tek telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Darbe (çalışma) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 110 kPa deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar (Zayıflamasız) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 79 kPa ... 108 kPa deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar (Zayıflamasız) |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | Evet |
| Gemi onayı | IEC 60945 ve IACS E10 uyarınca test edilmiştir |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | DEMKO 16 ATEX 1709X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | IECEx ULD 16.0018 X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | cULus |
| UL Ex, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C, ve D, T4 |
| Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Sertifika | E366272 |
| Açıklama | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
| EAC Ex | |
| Tanımlama | 2Ex e IIC T4 Gc X |
| Sertifika | RU C-DE.HB49.B.00118/21 |
| Aşağıdakiler EAC Ex için geçerli olmaya devam eder: | |
| Tanımlama | Cihazı uygun, en az IP 66 koruma bulunan onaylı bir muhafaza içerisine kurun. |
| Muhafaza/kontrol panosu, muhtemel patlayıcı ortamda açılmasının yasak olduğunu belirten bir uyarı işareti ile donatılmalıdır. | |
| Cihazların işletilmesine, eğer tüm optik portlar bağlanmış veya sağlanan dolgu fişleri ile mühürlenmiş ise izin verilir. | |
| CCC / China-Ex | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | 2022122310115629 |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCIMA22UKEX2702910X |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromanyetik alanlar) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT burst) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (darbe) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (hat parazit dayanımı) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (gürültü emisyonu) B sınıfı | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (iletilen emisyonlar) B sınıfı | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Durum göstergesi | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı/Aktivite ve Hız) |
| Ürün numarası | 2702907 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN121 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626398709 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 616 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 480 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bc447280-295f-46a1-bb49-3d8973917994 |
Uyumlu Ürünler
-
SD FLASH 2GB - Program/konfigürasyon hafızası 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Yazılım 2702889
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - PCB konnektörü 1015782
-
FL SFP FX - Media module 2891081
-
FL SFP FX SM - Media module 2891082
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiber optik kablo 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiber optik kablo 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO patch kablosu 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO patch kablosu 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
Avantajlarınız
MRP (istemci ve yönetici)
VLANs
RSTP
Ortam sıcaklığı -40 °C ... 70 °C
DHCP istemcisi, DHCP sunucusu (havuz bazlı ve port bazlı), DHCP seçenek 82
Konfigürasyon belleği
Web tabanlı yönetim, SNMP
FL NETWORK MANAGER yazılımıyla kolay ve hızlı başlatma ve işletmeye alma
PROFINET and EtherNet/IP™ ağları için uygun
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018