FL SWITCH 2206-2FX SM - Industrial Ethernet Switch
2702331

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Managed Switch 2000 seri, 6 RJ45 port 10/100 Mbit/s, 2 SC single mod 100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 70 °C, Besleme gerilim aralığı: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Geniş sıcaklık aralığı, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

DHCP istemcisi, DHCP sunucusu (havuz bazlı ve port bazlı), DHCP seçenek 82
RSTP
Ortam sıcaklığı -40 °C ... 70 °C
VLANs
MRP (istemci ve yönetici)
Konfigürasyon belleği
İnce tasarım
Web tabanlı yönetim, SNMP
FL NETWORK MANAGER yazılımıyla kolay ve hızlı başlatma ve işletmeye alma
PROFINET and EtherNet/IP™ ağları için uygun