FL SWITCH 2008F - Industrial Ethernet Switch
1106707

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Managed Switch 2000 seri, 8 RJ45 port 10/100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP30, Ortam sıcaklığı (çalışma): 0 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

DHCP istemcisi, DHCP sunucusu (port tabanlı)
Unmanaged Mode
RSTP
MRP client
VLANs
Konfigürasyon belleği
Web tabanlı yönetim, SNMP
FL NETWORK MANAGER yazılımıyla kolay ve hızlı başlatma ve işletmeye alma
PROFINET and EtherNet/IP™ ağları için uygun