UM- 8RM/KSR-G24/21/SI/PLC
-
Aktif modül
2900892
VARIOFACE çıkış modülü, 8 minyatür röle bulunan, her birinde 1 enversör kontak ve sigorta, takılı, 24 V DC için (röle dahil)
Ürün Ayrıntıları
| Kanal sayısı | 8 |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Mekanik çalışma ömrü | 3x 107 çevrim |
| Komponentlerle birlikte | evet |
| İzolasyon karakteristikleri: Hava ve atlama mesafeleri, çıkış/çıkış | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Hava ve atlama mesafeleri, çıkış/çıkış | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 V AC |
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV (Çıkış temas akımı yolları arasında baz izolasyon.) |
| 6 kV (Giriş devresi ve çış temas akımı yolları arasında güvenli izolasyon ve destekli izolasyon.) | |
| Desteklenen kontrolör MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Uygun I/O kartı | QY82P |
| Desteklenen kontrolör MITSUBISHI MELSEC L | |
| Uygun I/O kartı | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,9 ... 1,1 |
| Giriş gerilim aralığı | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| UN'de tipik giriş akımı | 17 mA |
| Tipik tepki süresi | 8 ms |
| Tipik bırakma zamanı | 10 ms |
| Koruma devresi | Ters gerilim diyodu |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Durum göstergesi/kanal | Sarı LED |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | 1 enversör kontak |
| Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
| Kontak malzemesi | AgNi |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
| 63 V DC | |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 12 V AC/DC |
| Sürekli sınır akımı | 3,9 A (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Min. anahtarlama akımı | 10 mA |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 93 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 975 VA (250 V AC) | |
| Çıkış sigortası | 4 A 5x20 sigorta (yavaş açan) |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 14 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Genişlik | 127 mm |
| Yükseklik | 112 mm |
| Derinlik | 59,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Hava ve atlama mesafeleri, çıkış/çıkış | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Kullanılan rölelerin maksimum anahtarlama kapasitesini dikkate alın |
| Çalışma durumu | SELV/ PELV'e ve temas edilmesi tehlikeli gerilimlere birbirine komşu kanallar bağlamayın. |
| Çalışma durumu | Çıkışlar, farklı çıkış iletkenlerinin anahtarlanması için uygun değildir. Bitişik çıkışlar için kullanılan anahtarlama gerilimlerinin toplamı, nominal izolasyon gerilimi değerini aşmamalıdır |
| Çalışma durumu | Komşu modüllerden (DIN rayı yönünde) yalıtım için öngörülen gereklilikler (temel yalıtım veya güçlendirilmiş yalıtım), uygun önlemler (ör. ayırma plakaları) uygulanarak gerçekleştirilmelidir. |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2900892 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK2 |
| Ürün Kodu | DK2191 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356545112 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 435 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 434,8 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sadece 127 mm toplam genişlik
Polarite koruma diyodu
Besleme gerilimi göstergesi (LED)
Her sinyal kanalı için LED'li durum göstergesi ve bastırıcı diyot
Kısa devre koruması için her çıkış devresinde sigorta
Geçmeli minyatür röleler, her birinde kilitlenebilir manuel aktüasyon bulunan veya bulunmayan bir enversör kontak bulunan
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018