UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC
-
Aktif modül
2962382
VARIOFACE çıkış modülü, 16 minyatür röle için geçmeli tabanlar bulunan, her birinde 1 enversör kontak, 24 V DC için, çıkışta bıçaklı ayırma klemensleri bulunan (röleler bulunmayan)
Ürün Ayrıntıları
| Kanal sayısı | 16 |
| 32 | |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Mekanik çalışma ömrü | 3x 107 çevrim |
| Uyumlu komponentler | Minyatür röle, REL-MR-24DC/21HC |
| Komponentlerle birlikte | hayır |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 260 V AC |
| Nominal darbe gerilimi | 4 kV (Çıkış temas akımı yolları arasında baz izolasyon.) |
| 6 kV (Giriş devresi ve çış temas akımı yolları arasında güvenli izolasyon ve destekli izolasyon.) | |
| Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-1500 | |
| Uygun I/O kartı | 6ES7522-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-400 | |
| Uygun I/O kartı | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Desteklenen kontrolör ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Uygun I/O kartı | 1771 OBN |
| Desteklenen kontrolör HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Uygun I/O kartı | TC-ODD 321 |
| Desteklenen kontrolör MITSUBISHI MELSEC L | |
| Uygun I/O kartı | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Desteklenen kontrolör MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Uygun I/O kartı | QY81P |
| QY82P | |
| Desteklenen kontrolör SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Uygun I/O kartı | DDO 353 |
| Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Uygun I/O kartı | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| Desteklenen kontrolör GE-FANUC RX3i | |
| Uygun I/O kartı | IC694MDL754 |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| Koruma devresi | Ters gerilim diyodu; Ters gerilim diyodu |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Durum göstergesi/kanal | Sarı LED |
| Uyumlu komponentler | Minyatür röle, REL-MR-24DC/21HC |
| Anahtarlama | |
| Not | REL-MR- 24DC/21HC röle (2961312) kullanılıyorken frenleme kapasiteleri geçerlidir |
| Kontak tipi | 1 enversör kontak |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
| Sürekli sınır akımı | 5 A |
| Min. anahtarlama akımı | 10 mA |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 120 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 58 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 48 W (60 V, τ = 0 ms) | |
| 50 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 80 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1250 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 50 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Ayırma bıçaklı vida bağlantısı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Bağlantı sayısı | 48 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Ayırma bıçaklı vida bağlantısı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Genişletme modülü bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 20 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Genişlik | 267 mm |
| Yükseklik | 112 mm |
| Derinlik | 52 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün numarası | 2962382 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK2 |
| Ürün Kodu | DK2191 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918087159 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 717 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 717 g |
| Gümrük tarife no | 85364190 |
| Menşe ülke | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Besleme gerilimi göstergesi (LED)
Polarite koruma diyodu
Her sinyal kanalı için LED'li durum göstergesi ve bastırıcı diyot
Geçmeli minyatür röleler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018