PACT MCR-V2-10036-129
-
Akım trafosu
2277381
Geçmeli akım trafosu, primer akım 400...4000 A AC arasında seçilebilir; sekonder akım 1 AC veya 5 A AC olarak seçilebilir; doğruluk sınıfı 0.5 veya 1 olarak seçilebilir; nominal güç seçilebilir
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Current transformer |
Nominal izolasyon gerilimi | 1 kV (Faz/nötr iletkeni) |
Genel | |
Kalibre edilebilir | hayır |
Dönüştürücü tipi | Pencere tipi akım trafosu |
Akım trafoları | |
Nominal güç | 2,5 VA |
5 VA | |
10 VA | |
15 VA | |
20 VA | |
25 VA | |
30 VA | |
Kısa süreli termik akım | Ith = 60 * In |
Termal anma sürekli akımı | Id = 1,2 * In |
Nominal darbe akımı | Idyn = 2,5 * Ith |
Nominal frekans fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Nominal primer akım Ipn | 0 A ... 400 A |
0 A ... 500 A | |
0 A ... 600 A | |
0 A ... 750 A | |
0 A ... 800 A | |
0 A ... 1000 A | |
0 A ... 1250 A | |
0 A ... 1500 A | |
0 A ... 1600 A | |
0 A ... 2000 A | |
0 A ... 2500 A | |
0 A ... 3000 A | |
0 A ... 4000 A | |
Kalibre edilebilir | hayır |
Dönüştürücü tipi | Pencere tipi akım trafosu |
Sinyal | |
Sekonder nominal akım Ipn | 1 A AC (tipe bağlıdır) |
5 A AC (tipe bağlıdır) | |
Darbe akımı sınırlama faktörü | FS 5 |
Doğruluk sınıfı | 0,2 (tipe bağlıdır) |
0,5 (tipe bağlıdır) | |
1 (tipe bağlıdır) | |
0,2S (tipe bağlıdır) | |
0,5S (tipe bağlıdır) |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, çok damarlı | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Sekonder klemensleri) |
Genişlik | 30 mm |
Yükseklik | 156 mm |
Derinlik | 129 mm |
Genişlik | 129 mm |
Yükseklik | 156 mm |
Derinlik | 30 mm |
Genişlik | 100 mm |
Yükseklik | 12 mm |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 30 mm |
Yükseklik | 156 mm |
Derinlik | 129 mm |
Alternatif montaj | |
Genişlik | 129 mm |
Yükseklik | 156 mm |
Derinlik | 30 mm |
Renk | siyah (RAL 9005) |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 40 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 40 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | Yalnızca iç alan, yoğuşmasız |
İzolasyon malzeme sınıfı | E |
Standartlar/yönetmelikler | EN 50178 |
EN 61869 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2277381 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK4 |
Ürün Kodu | CMMA11 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 656,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 645,8 g |
Gümrük tarife no | 85043129 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
primer nominal akım Ipn: 0 ... (400 ... 4000) A
Ray ölçüleri: 3x 100 x 12 mm
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018