SAC-4P-M12MS-8P/17,0-HS37
-
Ağ kablosu
1298566
Ağ kablosu, 4-kutup, PE-X halojensiz, siyah RAL 9005, Fiş düz M12, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 17 m, Öze kablaj, müşteri versiyonu, M12, A-kodlu, kutup sayısı: 8
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Nominal gerilim UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominal akım IN | 2 A |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | açık kablo |
Kablo uzunluğu | 17 m |
PROFINET RADOX® demiryolu uygulaması CAT5 [937] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 70 kg/km |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PROFINET RADOX® demiryolu uygulaması CAT5 [937] |
İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Sinyal hızı | 75 c |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | yaklaşık 1,5 mm |
Dış kablo çapı | 6,60 mm ±0,4 mm |
Dış kılıf, malzeme | PE-X |
Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
İletken malzeme | gümüş kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
Tek tel, renk | beyaz-mavi, turuncu-sarı |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 1,00 mm |
Genel bükülme | Star quad |
Maks. iletken direnci | ≤ 54,4 Ω/km |
Kuplaj direnci | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Çalışma kapasitansı | ≤ 65 pF (damar-damar) |
≤ 100 pF (damar-ekran) | |
Nominal gerilim, kablo | 300 V AC |
Test gerilimi | 2000 V AC (50 Hz, 5 dakika) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 6 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 40 mm |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 73 dB (1 MHz) |
70 dB (4 MHz'de) | |
65 dB (10 MHz'de) | |
57 dB (31,5 MHz'de) | |
52 dB (62,5 MHz'de) | |
48 dB (100 MHz'de) | |
Dönüş kaybı (RL) | 25 dB (4 MHz'de) |
30 dB (10 MHz'de) | |
30 dB (31,5 MHz'de) | |
30 dB (62,5 MHz'de) | |
28 dB (100 MHz'de) | |
Remote crosstalk attenuation (FEXT) | 78 dB (1 MHz) |
77 dB (4 MHz'de) | |
70 dB (10 MHz'de) | |
65 dB (31,5 MHz'de) | |
56 dB (62,5 MHz'de) | |
48 dB (100 MHz'de) | |
Ekran zayıflaması | 2 dB (1 MHz) |
4,4 dB (4 MHz'de) | |
7,4 dB (10 MHz'de) | |
14 dB (31,5 MHz'de) | |
20 dB (62,5 MHz'de) | |
26 dB (100 MHz'de) | |
40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
Halojensiz | EN 50267-2-1'e göre |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) uyumlu | |
Duman korozitivesi | EN 50267-2-2 |
Zehirli duman | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Gaz konsantrasyonu | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Yağa dayanıklılık | IRM 902'ye uygun, 100 °C'de 72 s |
Demiryolu araçlarında yangın koruma | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Risk seviyesi HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Yangın koruma seviyesi 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Sınıf C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Risk seviyesi LR1 - LR4) | |
Diğer direnç | Akaryakıtlara dayanıklı (IRM 903'e uygun, 70 °C'de 168 s) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj) |
-40 °C ... 90 °C (Kablo, sabit montaj) | |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -25 °C ... 90 °C |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP65/IP67 |
Ürün numarası | 1298566 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CJN |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151538460 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.076,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.076,2 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018