NBC-R4BQ/2,5-94F/R4BQ
-
Ağ kablosu
1105497
Ağ kablosu, muhafaza sınıfı: IP20, kablo uzunluğu: 2,5 m, pin sayısı: 4, 10 Gbps, CAT5, kablo çıkışı: düz, Ethernet
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Esnek kurulumlar için PVC kablo
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
100 Mbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı