NBC-R4AC/1,0-94B/R4RC
-
Ağ kablosu
1414427
Ağ kablosu, muhafaza sınıfı: IP67/IP20, kablo uzunluğu: 1 m, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5, kablo çıkışı: düz, Ethernet
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 8 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Slot sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kablo çıkışı | düz |
İzolasyon karakteristikleri | |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 1 Gbps |
Dalga empedansı | 100 Ω |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 200 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Kilitleme tipi | Push Pull |
Koruma sınıf | IP67 |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Koruma sınıf | IP20 |
Kablo uzunluğu | 1,00 m |
Ethernet çok telli CAT5, 4 çift [94B] | |
Boyutlu çizim |
|
Ekranlı | evet |
UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
Kablo ağırlığı | 47 kg/km |
Kablo tipi | Ethernet çok telli CAT5, 4 çift |
Kısa sembol | 02YS(ST)C11Y |
Kablo tipi (kısaltma) | 94B |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbps |
Kablo yapısı | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
Kalınlık, dış kılıf | 1,05 mm |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
İzolasyon dahil kablo çapı | 0,96 mm |
Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Damar için 4 çift |
Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
Optik ekran kapama | 70 % |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Kablo izolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
Kablo kapasitesi | 48 nF/km (1 kHz'de) |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
Gerilme dayanımı | ≤ 100 N |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 71,3 dB (1 MHz) |
62,3 dB (4 MHz'de) | |
56,3 dB (10 MHz'de) | |
53,2 dB (16 MHz'de) | |
51,8 dB (20 MHz'de) | |
48,9 dB (31,25 MHz'de) | |
44,4 dB (62,5 MHz'de) | |
41,3 dB (100 MHz'de) | |
Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz) |
53,3 dB (4 MHz'de) | |
47,3 dB (10 MHz'de) | |
44,2 dB (16 MHz'de) | |
42,8 dB (20 MHz'de) | |
39,9 dB (31,25 MHz'de) | |
35,4 dB (62,5 MHz'de) | |
32,3 dB (100 MHz'de) | |
Dönüş kaybı (RL) | 23 dB (4 MHz'de) |
24,1 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
20,1 dB (100 MHz'de) | |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
-40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP67/IP20 |
Ürün numarası | 1414427 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNABE |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626058139 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 116,37 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 116,37 g |
Gümrük tarife no | 85444210 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121604 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018