PHT22-EP-RD - Acil duruş anahtarı
1108722

Acil durdurma düğmesi, 22 mm, yuvarlak, kırmızı, 40 mm, zorlamalı kilitleme, çekerek kilit açma

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Güvenli kapatmalar için 22 mm acil kapama basmalı buton (kırmızı)
Hızlı ve sezgisel kullanım için mantar kafa tasarımı
Çekerek kilit açma (çekerek sıfırlama) – istem dışı yeniden başlatmayı önler
Makine imalatı ve kontrol panosu imalatı için sağlam endüstriyel tasarım
PHT22 kontak ve LED modülleri ile modüler kombinasyon için tasarlanmıştır