EV-T2M3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK00 - AC şarj kablosu
1404567

CHARX connect, Tip 2, kablo: 4 m, spiral, IEC 62196-2, Araç Konnektörlü, Altyapı Fişli ve koruyucu kapaklı mobil AC şarj kablosu

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tüm Phoenix Contact Araç Konnektörleri ve Altyapı Fişlerinde Tutarlı Tasarım
Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Ergonomik sap tasarımı ve ilave lastikli tutma bileşenleri sayesinde kolay kullanım