Guinness Dünya Rekoru
Push-X teknolojisiyle dünya rekoru 500 klemens. 2:20 dakika. Yeni bir dünya rekoru.
Almanya’daki HSG Blomberg-Lippe spor kulübü tarafından düzenlenen HSG Sponsorlar Günü etkinliğinde, stajyerlerimizden oluşan on kişilik bir ekip, kablolama alanında yeni bir dünya rekoru kırdı. Ekip, 500 klemensin kablolama işlemini sadece 2 dakika 20 saniyede tamamlayarak, önceki rekoru 35 saniye gibi etkileyici bir farkla geride bıraktı.
Takım ruhu ve üstün performans bir arada Her saniye önemli olduğunda
Bir seyirci kitlesi önünde, zaman baskısı altında ve net bir hedef göz önünde bulundurularak, stajyerlerden oluşan ekibimiz, kusursuz bir ekip çalışması ve Push-X teknolojisiyle nelerin başarılabileceğini sergiledi. Bu rekor denemesinin sportif niteliği, mekânla mükemmel bir uyum içindeydi: Alman Kadınlar Hentbol Bundesliga’sının son şampiyonunun sahası.
İyi bir amaç uğruna kayıt yapın 35 saniye daha hızlı. İyi bir amaç için 7.000 avro.
Rekor süresindeki her saniye, rekorlar kitabına geçmekten çok daha fazlasını ifade ediyordu. Phoenix Contact, önceki rekordan daha hızlı geçen her saniye için 200 avro bağışladı. Önceki rekoru 35 saniye geride bırakarak, 7.000 avroluk maksimum bağış toplamına ulaşıldı.
Bu teknolojinin bir rekoru. Takım için bir başarı. Bölgeye yapılan bir bağış.
Push-X teknolojisi Günlük kullanımda rekor kıran performans
Hız konusunda dünya rekorunu kıran bu özellik, günlük kullanımda da gerçek avantajlar sunuyor. Daha hızlı kablolama, kullanım kolaylığı ve tutarlı bir şekilde yüksek proses güvenilirliği, montaj sürelerini kısaltmaya ve iş akışlarını daha verimli hale getirmeye yardımcı olur. Bu örnek, kullanıcıların her gün yaşayabilecekleri bir deneyimi gözler önüne seriyor: Kablolama işlemi daha kolay, daha hızlı ve daha güvenilir olabilir.