Uygulamalar Rölelerimizin geniş uygulama yelpazesini keşfedin.
Sizin için buradayız - dünyanın her yerinde
Dünya çapında 50 bağlı şirket ve 30 temsilciyle her zaman yakınınızdayız. Bu nedenle, uygulamanız için yetkin ve bireysel tavsiye, hızlı ve zamanında teslimat ve uygulamanıza uygun yüksek kaliteli röle modülleri alacaksınız. Mühendislik ve üretim uzmanlığımız ve yüksek seviye dikey entegrasyonla, kalite gereksinimlerinizi karşılayan ürünleri garanti ediyoruz. Kapsamlı satış sonrası hizmetlerimizle satın almadan sonra da yanınızdayız.
Her zaman anahtarlanacak bir şey vardır. Tüm dünyada kullanımda olan rölelerimizi keşfedin
Power-to-X uygulamaları
Hidrojen ve metanol gibi gaz ve sıvılar, elektroliz kullanılarak yenilenebilir elektrik enerjisinden üretilir ve karbonsuz tamponlar olarak taşınır. E-yakıt olarak mobilite sektöründe, ısı üretiminde ve endüstride kullanılmaktadır. Gerekirse, örneğin kombine ısı ve enerji santrallerinde enerji geri kazanımı için de kullanılabilirler.
Modern power-to-X uygulamalarında, sinyallerin kontrol seviyesinden arayüz seviyesi yoluyla sahaya kolay, esnek ve güvenilir şekilde iletilmesi gerekir. Bu, aynı zamanda sahadan kontrol seviyesine giden sinyal yolu için de geçerlidir.
Yük ve sinyal anahtarlama röleleri, sektör geçişi için power-to-X'e teknolojilerinin vazgeçilmez temel bileşenlerdir ve bu nedenle sektörler arasındaki evrensel bağlantının önemli bir parçasıdır.
PLC-INTERFACE – tüm uygulamalara hazır
Akredite test enstitülerinden alınan sertifika ve onaylar, rölelerimizin dünya çapında kullanımı için gereklidir. PLC-INTERFACE'in hemen her uygulamada kolay ve güvenli kullanımından emin olabilirsiniz. Mevcut ve gelecekteki uygulamalarda kullanılmak üzere ürün yelpazemizde bu belgelerin geniş bir yelpazesini sunuyoruz.
| Bölgeye özgü onaylar | Onaylar | Üçüncü taraf sertifikalar | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155 (demiryolu) | UL | IEC 60947-5-1'e uygun CB raporu |
| 2 | EN 50121 (demiryolu) | DNV | ATEX Yönergesine (IBExU) uygunluk onayı |
| 3 | Çin RoHS | IECEx | |
| 4 | UAE RoHS | UL HazLoc (Class I, Zone 2) | |
| 5 | CMIM (Fas) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC Ex | |
| 7 | CE | KCs | |
| 8 | EAC | Demiryolu onayları | |
| 9 | EAC Ex |