Sürdürülebilirlik Rölelerimizin neden sürdürülebilir olduğunu keşfedin.

Dünyayı tutan bir elin üzerinde yüzen semboller şeklinde gösterilen sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik konusunda grafik PLC-INTERFACE

Sürdürülebilirlik en uç noktaya kadar düşünüldü Ürün geliştirmeden geri dönüşüme

Sürdürülebilirlik, PLC-INTERFACE rölelerinin tüm kullanım ömrü boyunca ana bileşendir. Tüm aşama ve alanlarda, süreçleri sürekli olarak optimize ediyor ve karbonsuzluk için çalışıyoruz. Buradaki sloganımız aynı zamanda inovasyon ve tutkumuzu yansıtır:

PLC-INTERFACE röleler – sürdürülebilir gelecek için anahtarlama cihazları
Optimum ürün geri dönüşümü için ambalajın azaltılması, kolay ve hızlı şekilde değiştirilebilen röleler, ürün belgelerinde karbon ayak izi şeffaflığı ve kolayca ayrılabilir malzemeler (plastik, bileşenler ve metal).

Diğer bir önemli husus da Phoenix Contact'ın önümüzdeki on yıl için kendisine koyduğu hedeftir: karbonsuz üretim.

Tüm kullanım ömrü boyunca CO₂ şeffaflığı Karbonsuz bir geleceğe giden yolu şekillendirmek amacıyla, tüm ürün yaşam döngüsü boyunca her an ne kadar CO₂ üretildiğini bilmek zorunludur. Ürünün Çevresel Ayak İzi ile şeffaflık oluşturuyor ve size ürün başına nerede ve ne kadar CO₂ salındığını ayrıntılı olarak gösteriyoruz. Bu belgeyi gelecekte tüm Phoenix Contact ürünlerinde bulabilecek, makinelerinizin ve sistemlerinizin karbon ayak izini belirlemek için kullanabileceksiniz.

CO₂ belgeleri, QR kodu ve rölenin ürün yaşam döngüsünü içeren dizüstü bilgisayar