Potansiyel patlayıcı alanlar için yeni emniyet rölesi modülü
Yeni PSR-MC35-EXI emniyet rölesi ile Phoenix Contact emniyet portföyünü daha da genişletiyor. Ürün, zorlu endüstriyel ortamlarda emniyetli çalışma sağlar. Zone 2 potansiyel patlayıcı alanlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Cihaz ayrıca IECEx ve ATEX onayına sahiptir ve bu nedenle uluslararası emniyet gereksinimlerini karşılar.
Emniyet rölesi zorlu koşullar altında güvenilir bir şekilde çalışır. Kaplamalı PCB, korozyona karşı koruma sağlar. 60°C'ye kadar genişletilmiş sıcaklık aralığı, çok sayıda proses mühendisliği uygulamasında kullanıma olanak tanır. Bağlı ekipmanın zone 0 (gaz) ve zone 20'de (toz) bile kullanılabileceğini özellikle belirtmek gerekir.
Kompakt tasarım kontrol panosunda yer kazandırır. Kanıtlanmış röle teknolojisi kullanılarak gövde genişliği yalnızca 17,5 mm’ye indirilmiştir. Aynı zamanda, röle SIL 3 ve PL e'ye kadar güvenlik gereksinimlerini karşılar. Esnek kurulum gereksinimleri için, ürün vidalı bağlantı veya Push-in bağlantı ile mevcuttur.